WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 産業用通信機器/無線システム  » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器

産業用通信機器 DeviceNet 対応機器

電空レギュレータ ITV

    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
    ・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
    ・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
    ・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV0000ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
0.001~0.1
0.001~0.5
0.001~0.9
ITV10001/8,1/40.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV20001/4,3/80.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9

製品特長

IO-Link対応品を追加

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御

薄形電空レギュレータ ITV0000 Series [IP65]
薄形真空レギュレータ ITV009□ Series

・薄形、軽量

マニホールド時の省スペース・軽量化を実現。



電空レギュレータ ITV1000・2000・3000 Series [IP65相当]
電子式真空レギュレータ ITV209□ Series



IO-Link対応デバイス
電空レギュレータ ITV10□0/20□0/30□0-IL
電子式真空レギュレータ ITV2090-IL

・IO-Link通信により、圧力制御だけでなく、機器の情報確認/状態監視が可能。

シリーズバリエーション