パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000
-
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SV1000 検索結果を表示 SV2000 検索結果を表示 SV3000 検索結果を表示 SV4000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SV1000 検索結果を表示 SV2000 検索結果を表示 SV3000 検索結果を表示 SV4000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000 | 1.1 | 0.35 | 0.28 | φ40 | 0.6 |
SV2000 | 2.4 | 0.18 | 0.48 | φ63 | 0.6 |
SV3000 | 4.3 | 0.21 | 0.93 | φ80 | 0.6 |
SV4000 | 7.0 | 0.18 | 1.6 | φ100 | 0.6 |