汎用スピードコントローラ
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
・六角レンチ取付による施工性向上
・配管の自由度向上(360°回転可能)
・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 外部オール金属
エルボタイプASBL 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
外部オール金属 エルボタイプ | ASBL | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |