WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L.  » モジュラ接続対応機器

モジュラ接続対応機器

共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20M-D〜AR40M-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
AR20MK-D〜AR40MK-D
逆流機能付
1/8,1/4,3/8,1/20.1~0.85
0.1~0.2

製品特長

省スペース、配管工数の削減が可能

設置面積:最大59%削減(356,970mm2 ← 866,700mm2
・幅:255mm削減(815mm ← 1070mm)
・高さ:372mm削減(438mm ← 810mm)
モジュラ接続対応機器
豊富なアタッチメント
・接続方向、配管方向拡大
・サイズ変換が可能
簡易特注システム

接続方向拡大

配管方向拡大

サイズ変換が可能

処理空気量UP、エレメント交換回数低減

省スペース/配管工数削減

簡易特注システム

お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします

詳細はこちら