エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-013-IDG.jpg)
-
・中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能。
・ノンフロン。
・電源不要。
・低露点(−60℃)対応。
・無振動、無排熱。
・露点チェッカ付。
シリーズ | 出口空気流量 L/min(ANR) | 基準露点(℃) |
---|---|---|
IDG□A/IDG | 10~1000 | -15,-20,-40,-60 |
製品特長
■サイレンサ内蔵によりパージ空気排出音を低減
IDG1, IDG3, IDG3H, IDG5, IDG5H, IDG30A, IDG30HA, IDG30LA, IDG50A, IDG50HA, IDG50LAは除く
■除湿原理
メンブレンエアドライヤは、「水蒸気は通しやすいが、空気(酸素や窒素)は通しにくい」という性質の 高分子膜でできている中空糸を使用しています。
中空糸の内側に湿った圧縮空気を供給すると、中空糸の内側と外側の水蒸気分圧差により、水蒸気のみが膜を透過し中空糸の外側へ移動し ます。そして、供給した圧縮空気は乾燥空気となって出ていきます。一方、出口側の乾燥空気の一部を極細いオリフィス穴を通すことによ り、減圧して中空糸の外側へパージさせます。中空糸の外側へ移動した水蒸気は、このパージ空気により、大気中へ排出されます。そし て、中空糸の外側は常に水蒸気分圧が低い状態に保たれ、連続して除湿を行います。
![](/assets/newproducts/ja-jp/idg/images/08.jpg)
■用途例
その他
歯科医療機器・オゾン発生装置、水素ガス発生装置・粉体乾燥、搬送装置・制御盤内の結露防止・化学分析装置・
プリント基板IC実装機械・精密部品の乾燥、清浄・一般空気圧機器、空気圧工具