製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
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
産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ

-
・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
制御可能 [New]
・正圧ユニット
5ポートソレノイドバルブ [New]
・真空エジェクタ
省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
・フィールドバス対応
省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
・排気封止機能
迅速なワーク離脱
・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
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
2D CADデータはこちら フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
取扱説明書
エジェクタシリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZKJ07 0.7 検索結果を表示 ZKJ10 1.0 検索結果を表示 ZKJ12 1.2 検索結果を表示 ZKJ15 1.5 検索結果を表示
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |