製品情報 »
WEBカタログ
» IO-Link対応機器
» 電空レギュレータ
電空レギュレータ
電空レギュレータ ITV
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-075-ITV.jpg)
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
製品特長
IO-Link対応品を追加
![](/assets/newproducts/ja-jp/itv/images/01-r.jpg)
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
![](/assets/newproducts/ja-jp/itv/images/02.jpg)
薄形電空レギュレータ ITV0000 Series [IP65]
薄形真空レギュレータ ITV009□ Series
・薄形、軽量
マニホールド時の省スペース・軽量化を実現。
![](/assets/newproducts/ja-jp/itv/images/03.jpg)
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000 Series [IP65相当]
電子式真空レギュレータ ITV209□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/itv/images/04-r.jpg)
IO-Link対応デバイス
電空レギュレータ ITV10□0/20□0/30□0-IL
電子式真空レギュレータ ITV2090-IL
・IO-Link通信により、圧力制御だけでなく、機器の情報確認/状態監視が可能。
![](/assets/newproducts/ja-jp/itv/images/05.jpg)
シリーズバリエーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/itv/images/06-r.jpg)