WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

アングルシートバルブ/エアオペレート形 VXB

    ・蒸気用(空気・水も可)
    ・アングルシート構造による低圧損
    ・弾性体シールによる低リーク
    ・長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
    ・低リーク:10cm3/min以下
    ・省スペース:高さ100mm
    ・ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXBN.C.3/8, 1/2, 3/4
10A, 15A, 20A
11, 14, 18

製品特長

■アングルシート構造による低圧損!
■弾性体シールによる低リーク!
■省スペース:高さ100mm
■インジケータ付 NEW
■バリエーション