WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器  » 真空システム用関連機器

真空システム用関連機器

真空用ウォータセパレータ AMJ-D

    ・真空ライン中の水滴を除去
     真空用機器の故障を未然に防止
    ・質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
    ・水滴除去率:99%以上
    ・2層構造で優れた耐環境性
     透明ケースガードでケース全周をカバー
     優れた視認性 : 360°
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 真空用ウォータセパレータ AMJ-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMJ-D検索結果を表示
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
使用圧力範囲水滴除去率
AMJ-D1/4,3/8,1/2,3/4,1200,350,500−100〜0kPa99%

製品特長

真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止