パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000

-
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VF1000 検索結果を表示 VF3000 検索結果を表示 VF5000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VF1000 検索結果を表示 VF3000 検索結果を表示 VF5000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VF1000 検索結果を表示 VF3000 検索結果を表示 VF5000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VF1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) |
VF3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) |
VF5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) |
製品特長
低ワット仕様追加[New]
消費電力:0.35W(ランプなし)、0.4W(ランプ付)

消費電力低減
0.55w[節電回路付]
1.55w[標準]
(従来:2.0w)※DCランプ付の場合

節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)下記電力波形をご参照ください。

全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。
注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。