WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » 標準形エアシリンダ(角形カバー)

標準形エアシリンダ(角形カバー)

エアシリンダ JMB(JMDB)

    ・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
     エアセービング、スペースセービング
    ・全長短縮 27mm短縮
    ・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
    ・省エア 最大29%削減
     適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
    ・作業工数削減
     無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
    ・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
    ・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアシリンダ JMB(JMDB)
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形JMDB複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形JMDB複動片ロッド32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100

製品特長

中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85

・エアセービング、スペースセービング

省エア 最大29%削減

適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能

小型・軽量化(ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100)

作業工数削減

・無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・ラバークッション内蔵によりピストン停止時の金属音を軽減

軽量・コンパクト

ロッド先端金具付品番の設定

シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
注) ロッド先端金具は同梱出荷になります。
※ロッド先端金具は、MB用と共通