フロン規制対応チラー
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC
-
・空輸可能
・CO2冷媒(R744)を採用
・GWPを大幅に削減
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSC012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW~5.9kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%) |
HRSC090 | 5~40℃ | 9.5kW,11kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水) |
HRSC100 | 5~35℃ | 10.5kW,11.5kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水) |