ピンシフトシリンダ
高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370/CKQP-X2371

-
・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
・位置再現性
・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
・コイルスクレーパ内蔵
・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
・耐強磁界オートスイッチ取付可能
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
2D CADデータはこちら
種類 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|---|
標準磁石内蔵形 | CKQG-X2370 | 32, 40, 50 | 25, 30, 40, 50 |
強力磁石内蔵形 | CKQP-X2371 | 50 | 30, 50 |