製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» e-Actuator
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
e-Actuator
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□H
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
2D CADデータはこちら e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□H
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EQFS16□H 検索結果を表示 EQFS25□H 検索結果を表示 EQFS32□H 検索結果を表示 EQFS40□H 検索結果を表示 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□H
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EQFS16□H 検索結果を表示 EQFS25□H 検索結果を表示 EQFS32□H 検索結果を表示 EQFS40□H 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS16□H | 50〜500 | MAX.18 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS25□H | 50~800 | MAX.40 | MAX.1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS32□H | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS40□H | 150~1200 | MAX.80 | MAX.1200 | 5,10,20,30 |