WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 低速制御用スピードコントローラ

低速制御用スピードコントローラ

小型目盛付スピードコントローラ AS-FSMA/FSCA

    ・分解能向上により微調整が可能!
     1~50mm/s:AS-FSMA Series
     50~150mm/s:AS-FSCA Series
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・視認性向上
     360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
 ※パネルマウントアダプタはインラインタイプのみ対応
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
目盛付スピードコントローラ
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FSMA
AS-FSCA
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8,1/4
φ2~φ10φ1/8''~φ3/8''
目盛付スピードコントローラ
インラインタイプ
AS□2-FSMA
AS□2-FSCA
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''

製品特長

分解能向上により微調整が可能!

流量を数値管理可能な目盛窓

シリーズバリエーション

Go Top