製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» 比例制御弁
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
比例制御弁
比例制御弁 JSP

-
・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 比例制御弁 JSP
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 JSP□3 比例制御弁
ベース配管検索結果を表示 JSP□1 比例制御弁
直接配管検索結果を表示
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
JSP□3 | 比例制御弁 ベース配管 | 1/8 | 1.4, 2.3 | 空気 水 |
JSP□1 | 比例制御弁 直接配管 | 1/4, 3/8 | 2.0, 3.2 | 空気 水 |