WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2

    ・繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・空気消費量50%以上削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!
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
  • パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-2□-X2検索結果を表示
    AXTS040□-3□-X2検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-2□-X2メタルシール内部パイロット仕様1〜5Hz
AXTS040□-3□-X2メタルシール外部パイロット仕様1〜8Hz

製品特長

繰り返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能

パルス発生用の制御不要

エアを供給するだけでパルスブローが可能!

  • ロングライフ(2億回以上)



    ON/OFF時間個別に調整可能



    使用圧力範囲:0.2〜1.0MPa

  • 流量特性