製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» その他 RS485 対応機器
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
その他 RS485 対応機器
サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R

-
・粉塵・飛沫水環境に対応
・電装部保護等級:IP54
・金属パネル
外装部は全面金属パネル
ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
・大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
・周囲温度:5~45℃
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRS-R 1.9kW, 2.9kW, 5kW
(60Hzの場合)検索結果を表示 サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRS-R 1.9kW, 2.9kW, 5kW
(60Hzの場合)検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS-R | 5~40℃ | 1.9kW, 2.9kW, 5kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
製品特長

電装部保護等級:IP54
電装BOX内に基板・電気部品を収納。粉塵・飛沫水から保護

電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
単相AC200〜230V(50/60Hz)
大容量タンク選択可能(オプション)

加熱機能付

シンプル操作

便利な機能(詳細は取扱説明書をご参照ください)

ポンプのメンテナンス工数を削減
工具レスで空冷コンデンサの点検、清掃が可能

電源(DC24V)供給が可能
パーティクルフィルタセット

バリエーション

自己診断機能と点検画面

通信機能
シリアル通信(RS232C・RS485)および接点入出力(出力3点、入力2点)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。またDC24V出力もあり、フロースイッチ(当社PF3W)などを設置する際に利用できます。

アプリケーション例

グローバル供給体制

安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制

SMCサーモチラーバリエーション