圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-AFF-M-D.jpg)
-
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|
メインラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
製品特長
バリエーション
11.0m3/min(サイズ80D)を新たに追加。お客様の必要流量に適した機種選定が可能。
![](/assets/newproducts/ja-jp/aff/images/01.jpg)
省スペース・工数削減
メインラインフィルタAFF シリーズは1 台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMG シリーズ)の設置が不要 注)になるため、面間寸法を大幅に短縮。
省スペースかつ配管工数削減が可能。
注)製品仕様範囲内で使用する場合
![](/assets/newproducts/ja-jp/aff/images/02.jpg)
軽量
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
設置時の作業負担を軽減。
![](/assets/newproducts/ja-jp/aff/images/03.jpg)
圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
圧力降下:5kPa 以下
20%UP
AFF/AM/AMD90D の場合
![](/assets/newproducts/ja-jp/aff/images/04.jpg)
エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
ストッパ機能により、ボルトをすべて緩めてもケースは落下しません。ケースを押えながらボルトを外す必要がないため、両手で安全・確実にケースの脱着が可能です。また、薄肉化した軽量ステンレスケースの採用により、交換時の作業負担を軽減します。
![](/assets/newproducts/ja-jp/aff/images/05.jpg)
同一方向(正面)からボルトの取外しが可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/aff/images/06.jpg)
エレメントにスリット付エンドキャップを採用
ドレン溜まりを解消。高流速でも飛散せず、ケースのスリム化を実現。
![](/assets/newproducts/ja-jp/aff/images/07.jpg)