WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
10~25

製品特長

差圧ゼロ作動

水頭0mで使用可能!
最低作動圧力差:0MPa(弁開時)

小型、軽量

保護構造:IP65

※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40

バリエーション

Go Top