製品情報 »
WEBカタログ
» 協働ロボット用グリッパ
» エアグリッパ
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
エアグリッパ
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM

-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | 可搬質量(kg) | 繰返し精度(位置再現性) |
---|---|---|---|
ワンプッシュタイプ | RMTM1 | 10kg | ±0.01 |
クランプタイプ | RMTM2 | 20kg | ±0.02 |