特殊パッド
マグネットグリッパ MHM-X6400

-
・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
・エア遮断時もワーク保持が可能
・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 保持力 (ワーク厚0.6mm時) |
---|---|
MHM-32D1-X6400 | 80N |
MHM-32D2-X6400 | 50N |
MHM-32D3-X6400 | 30N |