製品情報 »
WEBカタログ
» 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
» エアドライヤ
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
エアドライヤ
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D

-
・さまざまなISO水分等級に対応
・モジュラ接続可能
・ノンフロン
・電源不要
・無振動・無排熱
・省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
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
2D CADデータはこちら モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IDG20-D 検索結果を表示 IDG30-D 検索結果を表示 IDG40-D 検索結果を表示
シリーズ | 基準入口条件 | 出口空気流量 L/min(ANR) | 圧力露点(℃) | 水分等級 | 適用ACサイズ | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDG20-D | 25℃ 0.7MPa | 100 | 3 | 4 | AC20 | Rc,NPT,G 1/8,1/4 |
IDG30-D | 25℃ 0.7MPa | 250 | 3 | 4 | AC30 | Rc,NPT,G 1/4,3/8 |
IDG40-D | 25℃ 0.7MPa | 500 | 3 | 4 | AC40 | Rc,NPT,G 3/8,1/2 |