パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
製品特長
流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します。

マニホールドバリエーション
プラグイン 金属ベース[IP40]

プラグイン コネクタ接続ベース[IP67]

配線方式

省電力

省スペース・操作性向上
配線・配管・操作を一方向に集約
オプションは積層方式のため横方向の余分なスペースを削減。

裏配管を用意(A、Bポート)。省スペース
配管を裏にする事により設置面積を小さくできます。

4位置デュアル3ポート弁を準備(弾性体シールタイプのみ)
1つのボディに2つの3ポート弁内蔵。

異サイズ(SY3000/5000またはSY5000/7000)混合が可能!
設置スペース・シリアルユニットと配線本数削減が可能

安全性向上
背圧防止弁
他のバルブの排気によるアクチュエータやエアオペレートバルブの誤作動を防止。

残圧排気弁付バルブ(SY5000/7000)

手操作形
SUP. ストップ弁スペーサ(残圧排気弁付)

ドライバ操作形
SUP. ストップ弁スペーサ(残圧排気弁付)
各バルブごとに単独でエアの供給をストップすることが可能。
他の装置、機器を止めることなくバルブ、シリンダの交換が可能。

ドライバ操作形
パーフェクトスペーサ(残圧排気弁付)
長時間の中間停止、位置保持が可能。

スライドロックマニュアル採用
マニュアルのスライドによりON/OFF操作およびロックが可能。

安全スライドロックマニュアル/SY3000/5000/7000-X13
ダブルアクションのマニュアル操作で誤操作を防止!

配管オプション

プラグイン 4 (A)/2(B)ポート圧力センサ付 5ポートソレノイドバルブ

用途例

バルブ型式表示方法(取付ねじ付)

外部パイロット専用 絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R/SY5A□R Series
バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能!