WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L./圧力制御機器  » モジュラ接続対応機器

モジュラ接続対応機器

F.R.L.コンビネーション AC

    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

製品特長

省スペース、配管工数の削減が可能

設置面積:最大59%削減(356,970mm2 ← 866,700mm2
・幅:255mm削減(815mm ← 1070mm)
・高さ:372mm削減(438mm ← 810mm)
モジュラ接続対応機器
豊富なアタッチメント
・接続方向、配管方向拡大
・サイズ変換が可能
簡易特注システム

接続方向拡大

配管方向拡大

サイズ変換が可能

処理空気量UP、エレメント交換回数低減

省スペース/配管工数削減

簡易特注システム

お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします

詳細はこちら