製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» その他 RS485 対応機器
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
その他 RS485 対応機器
欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F

-
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
・省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減
・高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比)
・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ-F | -20~40℃ 10~60℃ -20~90℃ | 2kW, 4kW 8kW, 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液 清水・脱イオン水(純水) |
製品特長
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。

省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

高性能

接液部は多様な循環液に対応する材質を使用(ステンレス、EPDM 他)
○フッ素化液:Flourinert™ FC-3283, FC-40、GALDEN® HT135, HT200
○エチレングリコール水溶液60%
○脱イオン水(純水)・清水
上記以外の循環液につきましては当社にご確認ください。
Flourinert™は3M社、GALDEN®はソルベイソレクシス社の登録商標です。
メンテナンス性

欧州Fガス規制(517/2014)に関するご案内はこちら
バリエーション

アプリケーション

構造と原理