WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70

    ・大型シリンダ駆動用。
    ・マニホールド型式:VVP45,VVP46

    ※VP4□50/4□70(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VFR5□1□、VFR6□1□をご選定願います。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP4□50検索結果を表示
    VP4□70検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VP4□50210.285.6φ14012
VP4□70有効断面積:300mm2有効断面積:300mm2有効断面積:300mm2φ30012