WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L.  » レギュレータ

レギュレータ

逆流機能付圧力計内蔵レギュレータ ARG□K-B
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ARG20K~40K-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2

製品特長

■透明ケースガードを採用
■ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
■省スペース/省工数

設置高さ方向:約30mm削減 (ARG30-Bの時)

■圧力計の穴加工不要
■操作性向上
■透明ケースガード採用

耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能!

■関連機器