デュアルロッドシリンダ
デュアルロッドシリンダ JMGP

-
・プッシャ、リフター、クランプ等に適したシリンダ
・全長:最大48%短縮(114mm→59.5mm)
・質量:最大38%削減(1.28kg→0.8kg)
・許容横荷重:6.6倍向上(0.06kg→0.4kg)
・不回転精度:最大40%向上(±0.1°→±0.06°)
・短ピッチ取付が可能
・3方向からの取付可能
上面取付、下面取付、底面取付
・4方向から配管が可能
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
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ JMGP
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 JMGPM 複動 検索結果を表示
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | JMGPM | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |