製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L.
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
-
・フラットで一体感のあるデザイン
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
・アタッチメント
スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
名称 | シリーズ | 管接続口径 |
---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC20A~60A-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC20B~60B-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
製品特長
フラットで一体感のあるデザイン
ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 New
透明ケースガード採用
耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能!
視認性向上:360°
選べる圧力計、操作しやすいハンド形状
取付(単体)
シリーズ構成
モジュラコンビネーション一覧
アタッチメント一覧
省スペース/配管工数削減
配管の自由度向上
圧力計視認方向の自由度向上
配管の自由度向上
サイズ変換が可能
・処理空気量UP ・メンテナンスサイクル拡大
簡易特注システム
お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。 詳細はこちら
簡易特注例