エアドライヤ
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-IDFA.jpg)
-
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点3℃ | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点7℃ | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |