WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 温調機器  » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ

サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ

レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE

    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
     設置面積21%削減
     電源系統:1系統でOK
    ・省エネルギー
     省エネ 消費電力17%削減
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
  • レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HRLE050-A検索結果を表示
    HRLE050-W検索結果を表示
    HRLE090-A検索結果を表示
    HRLE090-W検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力(CH1, 2合計)温度
安定性
冷却方式循環液
HRLE050-ACH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE050-WCH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
水冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE090-ACH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
8.0kW/9.5kW
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE090-WCH1:9kw,19kW,26kW
CH2:1.0kW(最大1.5kW)
9.5kW/11.0kW
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
水冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)

製品特長

機能を絞り込み、冷凍機1台+ポンプ1台+タンク1個で2系統の独立温調を実現。

省スペース:設置面積21%削減

省エネ:消費電力17%削減

省スペース

2系統を個別に温調可能でコンパクト

省配線/省工数

電源1系統の配線で2系統の温調が可能。配線工数削減

省エネ

バリエーション

1つの冷凍機で2つの冷凍回路を制御

温度安定性 ±0.1℃(CH1)負荷安定時

インバータファン、電子膨張弁の同時制御により、熱負荷変動時にも高い温度安定性を実現

  • 電気伝導率制御セット

    (DIフィルタ+制御用電磁弁キット付)

  • パーティクルフィルタセット

  • シンプル操作

  • 循環液の容量確認も容易

屋外設置防沫型 IPX4

ヒータなしで循環液の加熱が可能

グローバル電源に対応(EU、アジア、オセアニア、中南米)

  • 循環液が入れやすい形状

  • タンク内の清掃が可能

工具レスで空冷コンデンサの点検、清掃が可能

※空冷冷凍式の場合

  • 電源(DC24V)供給が可能

  • 自在キャスター付

冷却能力アップ機能(オプション) ※HRLE090のみ対応

冷凍機用のインバータを搭載することで、冷却能力が50Hz 地域でも60Hz 地域と同等の能力にパワーアップ可能です。

便利な機能

自己診断機能と点検画面

通信機能

シリアル通信(RS485)、接点入出力(出力3点、入力2点)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。
またDC24V 出力もあり、フロースイッチ(当社PF3W)などを設置する際に利用できます。

グローバル供給体制

安心のサービス

ご購入の前も後も、万全のサービス体制

詳細はこちら
詳細はこちら

Go Top