製品情報 »
WEBカタログ
» 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
» 薬液用バルブ
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
薬液用バルブ
薬液用エアオペレートバルブ/継手一体型 LVC

-
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
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
2D CADデータはこちら 薬液用エアオペレートバルブ/継手一体型 LVC
取扱説明書
シリーズ タイプ 適用チューブ外径 検索結果を表示 LVC エアオペレートタイプ
継手一体型ミリ:3~25
インチ:1/8~1検索結果を表示
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVC | エアオペレートタイプ 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | ミリ:3~25 インチ:1/8~1 | 4~22 |
製品特長
エアオペレートタイプ/ 継手一体型 LVC Series
●同一形状のN.C./N.O./ 複動
●流体温度100℃に対応
●ボディ材質:NewPFA

エアオペレートタイプ/ねじ込み型 LVA Series
●ダイヤフラム材質PTFE, EPR, NBR 選択可能
●ボディ材質:NewPFA/SUS/PPS

手動タイプ/継手一体型/ねじ込み型 LVH Series
●ロック式・ノンロック式に対応
●ボディ材質:NewPFA/SUS/PPS

主な用途および分野

有機溶剤対応
●ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM(選択)
●継手種類:ダブルフェルール継手、メタルガスケットシール継手、チューブ出し
●オプション: 流量調整付/インジケータ付/高背圧(0.5MPa)/ボディ接液部EP グレード相当
●輸出貿易管理令 リスト規制 非該当品