WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD

    ・空気・水・高温水・油・高温油用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
32A~50A
10~50

製品特長

小型、軽量

オプション追加 New

・H種/DC24V
・H種/DIN形ターミナル
・シール材質:EPDM

適応流体:空気・水・油・高温水(99℃)・高温油(99℃)

バリエーション

Go Top