製品情報 »
WEBカタログ
» スイッチ/センサ/コントローラ
» 電子式フロースイッチ/センサ
電子式フロースイッチ/センサ
フローセンサ PFMV5/PFGV301
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/PFMV5-PFGV301.jpg)
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
製品特長
微小ワークの吸着確認
流量センサなら圧力センサより確実な吸着確認が可能。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/01.jpg)
繰返し精度:±2%F.S.
耐圧:500kPa
応答速度:5ms以下
ノングリース
バリエーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/02.jpg)
小型・軽量
センサチップ手前の流路をテーパ形状にすることで安定したセンシングが可能。
高い繰返し性と小型化を実現しました。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/03.jpg)
配管スペース削減
直管部を設ける必要がないため省スペース設置が可能。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/04.jpg)
取付方法
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/05.jpg)
耐屈曲ケーブルを採用
アプリケーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/06.jpg)
関連機器
小型サクションフィルタ
ろ過度:3μm(公称)
適用チューブ(外径/内径):ø6/ø4
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/07.jpg)
3画面デジタルフローモニタ/PFGV301 Series
遠隔ラインのモニタリングが可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/08.jpg)
設定項目の見える化
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/09.jpg)
簡単画面切替
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/10.jpg)
簡単3ステップ設定
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/11.jpg)
NPN/PNP切替機能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/12.jpg)
レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/13.jpg)
アナログ出力0−10Vにも対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/14.jpg)
便利な機能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/15.jpg)
コンパクト&軽量
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/16.jpg)
機能一覧
・出力動作について ・外部入力機能 ・表示ゼロカット機能
・簡易設定モード ・オートシフト機能 ・オートプリセット機能
・表示色 ・強制出力機能 ・サブ画面の表示内容選択
・ディレー時間設定 ・ピーク値/ボトム値 表示機能 ・アナログ出力フリーレンジ機能
・デジタルフィルタ設定 ・暗証番号の入力の設定 ・エラー表示機能
・FUNC出力切換機能 ・キーロック機能 ・コピー機能
・アナログ電圧出力切換機能 ・出荷状態への復帰 ・省電力モードの選択
取付方法
ブラケット形状を変更。4方向からの取付が可能。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmv/images/17.jpg)