製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L.
» モジュラ接続対応機器
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
モジュラ接続対応機器
OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D

-
・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
・圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
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
2D CADデータはこちら OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VHS20(W)-D 検索結果を表示 VHS30(W)-D 検索結果を表示 VHS40(W)-D 検索結果を表示 VHS40(W)-06-D 検索結果を表示 VHS50(W)-D 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 適用コンビネーション |
---|---|---|
VHS20(W)-D | 1/8,1/4 | AC20-D |
VHS30(W)-D | 1/4,3/8 | AC30-D |
VHS40(W)-D | 1/4,3/8,1/2 | AC40-D |
VHS40(W)-06-D | 3/4 | AC40-06-D |
VHS50(W)-D | 3/4,1 | AC50-D, AC60-D |