WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » クリーン/低発塵  » エアシリンダ

エアシリンダ

ガイドテーブル 10-MGF

    クリーンシリーズ


    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-MGF複動40,63,100