WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000

    ・保護構造IP67対応可能。
    ・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
    ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
    ・豊富な集中配線方式。
    ・4位置デュアル3ポート弁
    ・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQC10001.00.300.25φ400.4W(標準)
VQC20003.20.300.80φ630.4W(標準)

製品特長

省電力

標準:0.4W(当社従来比60%ダウン)
高圧(1MPa、メタルシール):0.95W



保護構造IP67対応可能 耐塵・防浸形

・S, T, L, Mキットに対応
・IEC60529による

EX600(入力/出力対応)シリアル伝送システム(フィールドバス機器)に対応

・DeviceNet®, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINETのフィールドバスプロトコルに対応。
・EtherNet/IP™, PROFINETにつきましては無線システムに対応。
・最大9連注)、順不同で連結可能。



・最大9連注)、順不同で連結可能。

オートスイッチ/圧力スイッチ/フロースイッチなどの入力機器を接続するユニットや、電磁弁/リレー/表示灯などの出力機器を接続するユニットが、順不同で連結可能です。
注)SIユニットを除く



・アナログユニット

アナログ入力またはアナログ出力機器の接続が可能。デジタル(スイッチ)入力/出力ユニットのほかに、アナログに対応したユニットもラインアップされており、各種機器との接続・制御が可能です。



・自己診断機能

入力機器(センサ)の断線検出機能と、入力・出力信号のON/OFFカウンタ機能により、メンテナンス時期の把握と箇所の特定が可能です。
ハンドヘルドターミナルを使用することで、入力・出力のモニタおよびパラメータ設定が可能です。

安全通信(PROFIsafe)に対応 EX260シリーズ

・安全規格ISO 13849に準拠した安全回路の構築に対応するフィールドバスユニットです。

安全通信プロトコルは、ネットワーク通信上で安全関連データを伝送し、安全規格ISO 13849-1 PL e、IEC 61508/IEC 62061 SIL 3まで使用できる通信プロトコルです。



・安全通信プロトコルのご使用について

安全通信プロトコル対応ユニットの詳細は、EX260のWEBカタログをご参照ください。
ISO 13849に準拠した安全システムにて、マニホールドバルブを使用する場合、機器/空気圧回路および電気の両面からの考慮が必要です。
設備における安全レベルに準じた機能を有する機器(バルブ含む)を選定することが必要となります。
ISO 13849-2の妥当性確認を行ったバルブを使用することが必要な場合があります。
妥当性確認を行ったバルブの詳細につきましては、当社へご相談ください。また、機器選定の注意事項に関しましては、「安全上のご注意」をご参照ください。



小形・大流量

コネクタ取出方向がワンプッシュで変更可能(F, Pキット)

マニュアルを押すだけでコネクタの取出方向が、上、横に変更できます。
横→上へ変更する場合は、マニュアル操作は不要です。



豊富な集中配線方式

・配線作業やメンテナンスを容易にするため6つの方式を標準化また、4つの方式に保護構造IP67対応品を設定。
・Sキットには入出力タイプ対応品を設定。(ゲートウェイを除く)



コネクタ接続マニホールド

マニホールドブロック内の配線にコネクタ接続方式を採用して、増連や仕様変更にも柔軟に対応できます。
各キットともコネクタ接続方式ですから、Fキット(Dサブコネクタ)からSキット(シリアル伝送)への変更がキット部の変更だけで可能です。

デュアル3ポート弁、4ポジション

VQC1000/2000(弾性体シールタイプのみ)
・1つのボディに2つの3ポート弁内蔵。
・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能。
・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
・4ポジション5ポート弁としても使用できます。

Go Top