WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 特殊環境用スピードコントローラ

特殊環境用スピードコントローラ

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB

    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
    ・施工性向上
     チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
    ・軽 量:約28%削減(54g→39g)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属エルボタイプASB検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属エルボタイプASBM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

製品特長

外部オール金属により耐環境性向上

  • バリエーション

  • 関連機器