WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 管継手&チューブ  » チューブ

チューブ

ポリエチレンチューブ TX/TIX

    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
    ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
     ※ポジティブリスト収載材料を使用
    ・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
                   水:0~80℃(凍結なきこと)
シリーズチューブ外径ミリサイズ使用流体
TX/TIXΦ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、不活性ガス

製品特長

耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ

食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用

※ポジティブリスト収載材料を使用



使用温度範囲

幅広い使用温度範囲で多用途に使用可能
空気、不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)



使用用途例

製品マップ(イメージ図)

Go Top