WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » ガイド付シリンダ

ガイド付シリンダ

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MGC複動検索結果を表示
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC13 オーダーメイド オートスイッチレール取付形 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC37 オーダーメイド 管接続ポートの絞り径を大きくする PDF
    -XC56 オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
    -XC74 オーダーメイド MGG用前プレート付 PDF
    -XC78 オーダーメイド ストローク端オートスイッチ取付寸法特殊 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MGC複動20,25,32,40,50