2・3ポートソレノイドバルブ
省エアインパクトブローバルブ IBV
-
・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
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
2D CADデータはこちら 省エアインパクトブローバルブ IBV
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IBV10
電磁弁搭載形検索結果を表示 IBV11
エアオペレート形検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 |
---|---|---|
IBV10 電磁弁搭載形 | IN:3/8 OUT:1/4 | 0.15〜0.7MPa |
IBV11 エアオペレート形 | IN:3/8 OUT:1/4 パイロットポート:1/8 | 0.1〜0.5MPa |