製品情報 »
WEBカタログ
» サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
» ブローガン
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
ブローガン
ブロー用ノズル KN

-
※銅管ロングノズルセットの取付方法は取扱説明書(VMG)をご参照ください。
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
2D CADデータはこちら ブロー用ノズル KN
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 KN くい込み管継手付ノズル KN おねじ付ノズル KNL 銅管ロングノズル VMG 銅管ロングノズルセット 検索結果を表示 KN-Q□A ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) KN-Q□ ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) KNK くい込み管継手付首振りノズル KNK おねじ付首振りノズル KNH 高効率ノズル KNS くい込み管継手付低騒音ノズル KNS おねじ付低騒音ノズル KNP 標準測定子 KNP 先細測定子 P5670129-□ ノズルカバー KN-R03-400-X1484 ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) KN-06-150-X1567 ベンダーチューブ(オーダーメイド ) KN ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 バキュームフロー
シリーズ | 種類 | ノズル径 |
---|---|---|
KN | くい込み管継手付ノズル | φ1~φ6 |
KN | おねじ付ノズル | φ1~φ8 |
KNL | 銅管ロングノズル | φ1.5~φ3 |
VMG | 銅管ロングノズルセット | φ1.5~φ3.5 |
KN-Q□A | ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | φ1~φ3 |
KN-Q□ | ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | φ1~φ3 |
KNK | くい込み管継手付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNK | おねじ付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNH | 高効率ノズル | φ1~φ2 |
KNS | くい込み管継手付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | おねじ付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 標準測定子 | φ2.5 |
KNP | 先細測定子 | φ0.7 |
P5670129-□ | ノズルカバー | カタログをご確認ください。 |
KN-R03-400-X1484 | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | 4×11(ノズル口径寸法) |
KN-06-150-X1567 | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | φ1.5 |
KN | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | カタログをご確認ください。 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | バキュームフロー | カタログをご確認ください。 |