WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L./圧力制御機器  » モジュラF.R.L.

モジュラF.R.L.

圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG-B

    ・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
    ・透明ケースガードを採用
     2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
     視認性向上:360°
     軽量:最大39%削減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG-B
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AWG20~40-B検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AWG20~40-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
5

製品特長

■透明ケースガードを採用
■ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
■省スペース/省工数

設置高さ方向:約30mm削減 (ARG30-Bの時)

■圧力計の穴加工不要
■操作性向上
■透明ケースガード採用

耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能!

■関連機器