製品情報 »
WEBカタログ
» プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
» 定量吐出ポンプ
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
定量吐出ポンプ
定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-LSP1.jpg)
-
・1ショット当たり5μLからの定量の液体を
安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
・吐出量の調整が可能
・吐出量安定性:繰返し精度±1%※
※5~15μL時±2%、当社測定条件による
・シャットオフ機能
・自吸式で呼び水不要
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
2D CADデータはこちら 定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
取扱説明書
検索結果を表示 検索結果を表示 定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
自己宣言書
検索結果を表示 検索結果を表示
シリーズ | 接続方式 | 接液部材質 ボディ | 接液部材質 ダイヤフラム/チェック弁 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
LSP | 直接配管形 ベース配管形 | PEEK PP | EPDM FKM | 水 脱イオン水(純水) 希釈液 洗浄液 |