真空エジェクタ・真空ポンプシステム
小型真空ユニット ZB

-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
・小型・軽量:46g
・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
・IO-Link対応
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
2D CADデータはこちら 小型真空ユニット ZB
取扱説明書
エジェクタシリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZB03 0.3 検索結果を表示 ZB04 0.4 検索結果を表示 ZB05 0.5 検索結果を表示 ZB06 0.6 検索結果を表示 小型真空ユニット ZB
自己宣言書
エジェクタシリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZB03 0.3 検索結果を表示 ZB04 0.4 検索結果を表示 ZB05 0.5 検索結果を表示 ZB06 0.6 検索結果を表示
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |