省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180

-
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
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
2D CADデータはこちら シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EX120 検索結果を表示 EX121 検索結果を表示 EX122 検索結果を表示 EX124 検索結果を表示 EX126 検索結果を表示 EX140 検索結果を表示 EX180 検索結果を表示 シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EX120 検索結果を表示 EX121 検索結果を表示 EX122 検索結果を表示 EX124 検索結果を表示 EX126 検索結果を表示 EX140 検索結果を表示 EX180 検索結果を表示
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
EX124 | IP65 | CC-Link DeviceNet™ | VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 |
EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link | SZ3000 SQ1000,2000 |
EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link AnyWireASLINK(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |