製品情報 »
WEBカタログ
»
ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>ノングリース 窒素(N2)対応機器
» フロースイッチ
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
フロースイッチ
フローセンサ PFMV5/PFGV301

-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
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
2D CADデータはこちら フローセンサ PFMV5/PFGV301
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PFMV 検索結果を表示 フローセンサ PFMV5/PFGV301
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PFMV 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
製品特長
微小ワークの吸着確認
流量センサなら圧力センサより確実な吸着確認が可能。

繰返し精度:±2%F.S.
耐圧:500kPa
応答速度:5ms以下
ノングリース
バリエーション

小型・軽量
センサチップ手前の流路をテーパ形状にすることで安定したセンシングが可能。
高い繰返し性と小型化を実現しました。

配管スペース削減
直管部を設ける必要がないため省スペース設置が可能。

取付方法

耐屈曲ケーブルを採用
アプリケーション

関連機器
小型サクションフィルタ
ろ過度:3μm(公称)
適用チューブ(外径/内径):ø6/ø4

3画面デジタルフローモニタ/PFGV301 Series
遠隔ラインのモニタリングが可能

設定項目の見える化

簡単画面切替

簡単3ステップ設定

NPN/PNP切替機能

レンジ入力機能(圧力/流量に対応)

アナログ出力0−10Vにも対応

便利な機能

コンパクト&軽量

機能一覧
・出力動作について ・外部入力機能 ・表示ゼロカット機能
・簡易設定モード ・オートシフト機能 ・オートプリセット機能
・表示色 ・強制出力機能 ・サブ画面の表示内容選択
・ディレー時間設定 ・ピーク値/ボトム値 表示機能 ・アナログ出力フリーレンジ機能
・デジタルフィルタ設定 ・暗証番号の入力の設定 ・エラー表示機能
・FUNC出力切換機能 ・キーロック機能 ・コピー機能
・アナログ電圧出力切換機能 ・出荷状態への復帰 ・省電力モードの選択
取付方法
ブラケット形状を変更。4方向からの取付が可能。