汎用スピードコントローラ
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB

-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
・施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
・軽 量:約28%削減(54g→39g)
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
2D CADデータはこちら ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 外部オール金属エルボタイプ ASB 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
外部オール金属エルボタイプ | ASB | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |