WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000

    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
    ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
              VV5QZ32,VV5QZ35

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
VQZ10001.30.240.32φ630.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)
VQZ20002.30.290.53φ800.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)
VQZ30004.60.261.2φ1000.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)

製品特長

消費電力:0.35W(標準)/0.9W(高圧タイプ、高速応答タイプ)

高速応答・長寿命

小形・大流量

3ポート・5ポート混載可能

DINレール取付可能

ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業

管継手はクリップ止めですので簡単に交換可能です。



保護構造IP65対応可能(DIN形ターミナルタイプ・集合排気形)



主弁構造にメタルシールと弾性体シールを採用